使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

唯一参考号: nac_01lt
品牌: Deante
产品系列: Sanitary
产品组: Accessories
宽度 (毫米): 427
高度 (毫米): 1450
发布日期: 2018-11-13
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


材料(主): Steel
材料(次): PVC
设计于: Poland
制造于: Poland

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴器
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 代码: SL_35_80_80
Uniclass 2015 描述: Showers
OmniClass编号: 23-31 17 00
OmniClass标题: Showers
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
Sanitary - Showers

名称
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®