发布您的产品
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 星(最高 5 星)4.1(14 评价)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
规格
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
技术规格
  • 唯一参考nac_09lp
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-13
  • 版本号1
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

发售地区

欧洲