发布您的产品
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
规格
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
技术规格
  • 唯一参考zeo_011a_311a
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 说明Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures