发布您的产品
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    技术规格
    • 唯一参考121370
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)80
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)3.81
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美