发布您的产品
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考2561D
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)350
  • 宽度 (mm)250
  • 深度 (mm)123
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010204
  • ETIM 名称Accessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-39 45 25 13
  • OmniClass 标题Solid Waste Bins

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美