发布您的产品
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
技术规格
  • 唯一参考350505S
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessibility
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)73
  • 宽度 (mm)572
  • 深度 (mm)72
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)605
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011028
  • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美