发布您的产品
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x55 x 95mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考4042P
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)62
  • 宽度 (mm)95
  • 深度 (mm)55
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)126
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-21 15 19 13
  • OmniClass 标题Coat Hooks

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美