发布您的产品
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考4043BK
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)73
    • 宽度 (mm)61.98
    • 深度 (mm)65.82
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)96
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010552
    • ETIM 名称Towel hook
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-21 15 19 13
    • OmniClass 标题Coat Hooks

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美