发布您的产品
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
    DELABIE

    4043EW White powder-coated stainless steel, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. White powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考4043EW
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)73
    • 宽度 (mm)62
    • 深度 (mm)66
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)96
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010552
    • ETIM 名称Towel hook
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-21 15 19 13
    • OmniClass 标题Coat Hooks

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美