发布您的产品
4081P U-shaped toilet roll holder with spindle
DELABIE

4081P U-shaped toilet roll holder with spindle

Wall-mounted U-shaped toilet roll holder. Toilet roll holder. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考4081P
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-04-21
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美