发布您的产品
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
    DELABIE

    450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres

    Round pedal bin. With plastic liner. Capacity: 5 litres. For use with 5-litre bags. Bright polished stainless steel finish. Dimensions: Ø 203mm, height 285mm. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考450P
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-01-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)6
    • 宽度 (mm)120
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)1052
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美