发布您的产品
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考510042N
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)62
  • 宽度 (mm)62
  • 深度 (mm)42
相关
  • 主材料尼龙
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)32
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-21 15 19 13
  • OmniClass 标题Coat Hooks

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美