发布您的产品
510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L
DELABIE

510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L

Recessed combi paper towel dispenser/bin. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. With locking door and standard DELABIE key. Concealed fixings. Dispenser capacity: 400 - 600 towels. Waste bin capacity: 10 litres. Stainless steel thickness: 1.2mm. Dimensions: 125 x 330 x 790mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考510714S
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)790
  • 宽度 (mm)330
  • 深度 (mm)125
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 19 11
  • OmniClass 标题Paper Towel Dispensers

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美