发布您的产品
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考511943C
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)42
    • 深度 (mm)43
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)62
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 说明Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Hooks
    • OmniClass 编号23-21 15 19 13
    • OmniClass 标题Coat Hooks

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美