发布您的产品
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考511965C
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessibility
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)109
  • 宽度 (mm)148
  • 深度 (mm)31
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)83
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美