发布您的产品
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考511966C
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)59
    • 宽度 (mm)146
    • 深度 (mm)82
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)324
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-21 43 15 31
    • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美