发布您的产品
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考511966W
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)59
  • 宽度 (mm)146
  • 深度 (mm)82
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)324
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-21 43 15 31
  • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美