发布您的产品
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考708030
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower head
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-12-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)360
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美