发布您的产品
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考737152
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Commercial Kitchen Water Controls
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)287
  • 宽度 (mm)60
  • 深度 (mm)190
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)720
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mixers
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美