发布您的产品
748150 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748150 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap with swivel spout: Time flow ~15 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Suitable for wash tubs. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考748150
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Basin tap
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)176
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)196
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)444
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美
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
朝鲜