发布您的产品
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考752000
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Urinal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)145
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)58
相关
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)98
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美