发布您的产品
868121 Wall-mounted elbow outlet
DELABIE

868121 Wall-mounted elbow outlet

Wall-mounted elbow outlet for shower hoses. Solid brass. MM1/2". 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考868121
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)44
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)128
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美