发布您的产品
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考981142
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Basin mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-09-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)149
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)179
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)635
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011328
  • ETIM 名称Washbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美