发布您的产品
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    规格
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    技术规格
    • 唯一参考dero-arc-rack
    • 产品系列Bicycle Racks
    • 产品组Bike Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-12-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)35
    • 宽度 (inch)40
    • 深度 (inch)2
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Site Bicycle Racks
    • OmniClass 编号23-11 29 11 11
    • OmniClass 标题Bicycle Racks

    发售地区

    大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
    新西兰
    加拿大
    哥伦比亚
    冰岛
    以色列
    澳大利亚
    美国
    智利
    匈牙利
    卡塔尔
    墨西哥
    挪威
    新加坡
    瑞典
    香港
    英国
    荷兰

    类似产品