发布您的产品
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

规格
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

技术规格
  • 唯一参考dero-bike-file-floor
  • 产品系列Bicycle Racks
  • 产品组合Bike Racks
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-12-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
  • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
  • OmniClass 编号23-11 29 11 11
  • OmniClass 标题Bicycle Racks

发售地区

大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
新西兰
加拿大
哥伦比亚
冰岛
以色列
澳大利亚
美国
智利
匈牙利
卡塔尔
墨西哥
挪威
新加坡
瑞典
香港
英国
荷兰

类似产品