发布您的产品
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    High efficiency

    The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

    规格
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    技术规格
    • 唯一参考dero-bike-file-wall
    • 产品系列Bicycle Racks
    • 产品组Bike Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-12-01
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
    • OmniClass 编号23-11 29 11
    • OmniClass 标题Bicycle Racks and Shelters

    发售地区

    大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
    新西兰
    加拿大
    哥伦比亚
    冰岛
    以色列
    澳大利亚
    美国
    智利
    匈牙利
    卡塔尔
    墨西哥
    挪威
    新加坡
    瑞典
    香港
    英国
    荷兰