发布您的产品
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Dero’s Bike Locker Double (D2) provides security, space-efficiency, and accessibility. The locker’s doors boast multiple latching points along the frame and a tamper-resistant and ADA compatible handle, so bikes will stay secure in the sturdy, all-steel enclosure. Each locker accommodates two bikes separated by a steel divider.

    规格
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    技术规格
    • 唯一参考dero-bike-locker-double-d2
    • 产品系列Bicycle Racks
    • 产品组Lockers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-08-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)49
    • 宽度 (inch)32
    • 深度 (inch)72
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 代码SL_90_10_77
    • Uniclass 2015 说明Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
    • OmniClass 编号23-11 29 11 13
    • OmniClass 标题Bicycle Shelters

    发售地区

    大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
    新西兰
    加拿大
    哥伦比亚
    冰岛
    以色列
    澳大利亚
    美国
    智利
    匈牙利
    卡塔尔
    墨西哥
    挪威
    新加坡
    瑞典
    香港
    英国
    荷兰