发布您的产品
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    规格
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    技术规格
    • 唯一参考dero-cycle-dock
    • 产品系列Bicycle Racks
    • 产品组Bike Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-12-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.5
    • 宽度 (inch)16
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
    • OmniClass 编号23-11 29 11 11
    • OmniClass 标题Bicycle Racks

    发售地区

    大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
    新西兰
    加拿大
    哥伦比亚
    冰岛
    以色列
    澳大利亚
    美国
    智利
    匈牙利
    卡塔尔
    墨西哥
    挪威
    新加坡
    瑞典
    香港
    英国
    荷兰