发布您的产品
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Beefed Up Security

    For added security and peace of mind, the Heavy Duty Hoop Rack uses a larger, thicker pipe than our standard Hoop Rack. The Heavy Duty Hoop meets APBP guidelines for u-lock compatibility and two points of support for the bike.

    规格
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    技术规格
    • 唯一参考dero-hoop-rack-heavy
    • 产品系列Bicycle Racks
    • 产品组Bike Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-12-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)35
    • 宽度 (inch)22.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
    • OmniClass 编号23-11 29 11 11
    • OmniClass 标题Bicycle Racks

    发售地区

    大洋洲 北美 南美洲 欧洲 亚洲
    新西兰
    加拿大
    哥伦比亚
    冰岛
    以色列
    澳大利亚
    美国
    智利
    匈牙利
    卡塔尔
    墨西哥
    挪威
    新加坡
    瑞典
    香港
    英国
    荷兰

    类似产品