发布您的产品
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin chandelier is a 100% French jewel. Poetic and refined, this pendant light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal in a living room, hallway or above a table... Composed of 18 lampshades in three different sizes, made from the finest Limoges porcelain by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like a mobile playing with the nobility of the materials. The eighteen 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available with 6 and 12 modules, depending on your ceiling height.

    规格
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 80 x H. 320 cm / Ø 31.5’’ x H. 125.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技术规格
    • 唯一参考fleur-de-kaolin-chandelier-18
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3200
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他