发布您的产品
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    联系 Dinoflex

    规格
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    技术规格
    • 唯一参考sport-mat
    • 产品系列Rubber Sports Flooring
    • 产品组Recycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-02
    • 版本号2
    相关
    • 主材料橡胶
    • 设计国家/地区加拿大
    • 制造国家/地区加拿大
    分类
    • BIMobject 类别地板 - Tiles
    • IFC 分类Floor
    • UNSPSC 名称Rubber flooring
    • UNSPSC 代码30161705
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Rubber Tile Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 15 15
    • OmniClass 标题Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥