发布您的产品
OBVERSE BRICK – sharp edge
DITON

OBVERSE BRICK – sharp edge

Bricks are used for fence foundations, posts, walls, insulation walls or walls surrounding reservoirs and transformers, or cable coverage.
技术规格
  • 唯一参考obverse_brick_sharp_edge
  • 产品系列Masonry program
  • 产品组合Obverse blocks
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)140
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料混凝土
  • 次要材料混凝土
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)6
分类
  • BIMobject 类别景观 - 围墙
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Bricks
  • UNSPSC 代码301316