发布您的产品
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    规格
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    技术规格
    • 唯一参考mat_delta-thene_primer-0mm
    • 产品系列Basement
    • 产品组合Primer
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2017-12-31
    • 版本号1
    • 深度 (mm)1
    相关
    • 主材料其他
    • 次要材料其他
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 分类墙壁
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 说明Bitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Roof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II 代码A2020
    • CSI UniFormat II 标题Basement Walls