发布您的产品
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

技术规格
  • 唯一参考BC28SCA
  • 产品系列Hand Dryers
  • 产品组合Hand Dryers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1660
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)182.5
相关
  • 主材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 说明Hand driers