发布您的产品
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
技术规格
  • 唯一参考BC5083-06
  • 产品系列Support Rails
  • 产品组Rails
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)203
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)153
相关
  • 主材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 说明Support rails