发布您的产品
BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

A stainless steel padded backrest, with a vinyl covered cushion.
技术规格
  • 唯一参考BC5083-07
  • 产品系列Hand Rails
  • 产品组Backrest
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)405
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料乙烯基
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_98
  • Uniclass 2015 说明WC pan backrests