发布您的产品
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
技术规格
  • 唯一参考Geryon_SRD-S01
  • 产品系列Entrance
  • 产品组Special Doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2260
  • 宽度 (mm)2000
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别门 - 旋转门

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲