发布您的产品
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
    Dornbracht

    13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    联系 Dornbracht

    规格
    • CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

      • 205 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt
    技术规格
    • 唯一参考13801705
    • 产品系列CL 1
    • 产品组CL.1
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-11
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.71
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011421
    • ETIM 名称Outlet for sanitary taps
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區