发布您的产品
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
    Dornbracht

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    联系 Dornbracht

    规格
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    技术规格
    • 唯一参考17500661
    • 产品系列Meta
    • 产品组META
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-11
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010875
    • ETIM 名称Toilet tap
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美