发布您的产品
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Lissé Hand shower set with individual rosettes
    规格
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrom matte

    技术规格
    • 唯一参考27802845FF0010
    • 产品系列Lisse
    • 产品组合LISSÉ
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-11
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2020
    • CSI UniFormat II 标题Domestic Water Distribution

    发售地区

    北美
    加拿大
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣文森特和格林纳丁斯
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    巴哈马
    巴巴多斯
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    英属维尔京群岛
    荷属加勒比区
    荷属圣马丁
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克