发布您的产品
36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712809FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2" 

    规格
    • VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2" 

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-1/2"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges, diameter 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    技术规格
    • 唯一参考36712809FF0010
    • 产品系列Vaia
    • 产品组合Lavatory faucets - Wall mounted
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-19
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.82
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011327
    • ETIM 名称Built-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    北美
    加拿大
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣文森特和格林纳丁斯
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    巴哈马
    巴巴多斯
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    英属维尔京群岛
    荷属加勒比区
    荷属圣马丁
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克