发布您的产品
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

技术规格
  • 唯一参考doorvent
  • 产品系列Louvre Doors
  • 产品组DucoDoor Grille
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-05-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)58
  • 宽度 (mm)436
  • 深度 (mm)41
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.49
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 非机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015240
  • ETIM 名称Air inlet/extraction units