发布您的产品
DucoGrille Close 105 (4 blades)
DUCO

DucoGrille Close 105 (4 blades)

技术规格
  • 唯一参考duco-grille-close105-4-blades
  • 产品系列Wall And Window Louvres
  • 产品组DucoGrille Close
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2023-04-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2110
  • 宽度 (mm)418
  • 深度 (mm)105
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)14.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - Natural Ventilation
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EC011406
  • ETIM 名称Façade louver
  • Uniclass 2015 代码Ss_25_50_45
  • Uniclass 2015 说明Louvre and shading systems

发售地区

欧洲