发布您的产品
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

规格
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-bocht-d75
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)390
  • 深度 (mm)390
相关
  • 主材料High-density polyethylene (HDPE)
  • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.14
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015560
  • ETIM 名称Accessories for flue gases and air