发布您的产品
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
技术规格
  • 唯一参考ducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-05-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)220
  • 宽度 (mm)230
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.18
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG000050
  • ETIM 名称Hand tools

发售地区

欧洲