只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 160 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D160 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
比利时 |
英国 |
荷兰 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。