发布您的产品
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

规格
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-rond-d75-50m
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)1850
  • 深度 (mm)1100
相关
  • 主材料聚乙烯
  • 次要材料聚乙烯
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)21
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015550
  • ETIM 名称Duct and pipe for flue gas and air

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰