发布您的产品
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2025-06-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)1160
相关
  • 主材料层压板
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)1.6
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EC011019
  • ETIM 名称Sound absorber, around air duct

发售地区

欧洲