发布您的产品
DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2025-05-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)75
  • 宽度 (mm)233
  • 深度 (mm)233
相关
  • 主材料聚苯乙烯(EPS)
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.19
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015560
  • ETIM 名称Accessories for flue gases and air

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰