发布您的产品
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Various Control Components
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2025-06-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)340
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)1000
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)3.62
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EC010115
  • ETIM 名称Feed-through tile

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰